MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC
-
Temperaturmessumformer
2865586
Ex i-Temperaturmessumformer: Wandelt Signale von im Ex-Bereich installierten Thermoelementen und mV-Quellen und überträgt ein 0/4-20 mA Signal zu einer Bürde im sicheren Bereich. Frei programmierbar, 3-Wege-Trennung. Ersatzartikel: 1050233 MACX MCR-EX-TC-I.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Anwendung | Temperatur |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Abgleich Span | ± 5 % |
| Abgleich Zero | ± 5 % |
| Kaltstellenfehler typisch | ± 1 K |
| Sprungantwort (0-99%) | 700 ms |
| ≤ 1100 ms | |
| Temperaturkoeffizient typisch | 0,01 %/K |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Sichere Trennung nach IEC/EN 61010-1 |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
| Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
| Galvanische Trennung Eingang/Versorgung | |
| Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Stromaufnahme maximal | < 40 mA (24 V DC) |
| Verlustleistung | < 1 W |
| Signal | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangssignal | Temperatur |
| Spannung | |
| Eingangssignal Spannung | -20 mV ... 70 mV |
| Messen | |
| Beschreibung des Eingangs | eigensicher |
| Verwendbare Sensortypen (TC) | E, J, K, N nach IEC / EN 60584, L nach DIN 43760 |
| Temperaturmessbereich | -250 °C ... 1372 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp) |
| -210 °C ... 1200 °C | |
| -200 °C ... 1372 °C | |
| -200 °C ... 1300 °C | |
| -226 °C ... 1000 °C | |
| -200 °C ... 900 °C | |
| mV-Signalbereich linear | -20 mV ... 70 mV |
| Messbereichsspanne Temperatur | min. 50 K bei Thermoelementen, 3 mV bei mV-Quellen |
| Schalten: | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | nein |
| Signal | |
| Beschreibung des Ausgangs | Stromausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 500 Ω |
| Ausgangswelligkeit (Strom) | < 50 µASS |
| < 10 µArms | |
| Verhalten bei Sensorfehler | nach NE 43 oder frei definierbar |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 6 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 4,7 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 7 mW |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 1,5 µF, 10 mH / 1,9 µF, 1 mH / 2,7 µF |
| IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 7 µF, 10 mH / 9,4 µF, 1 mH / 15 µF |
| Statusanzeige | LED Versorgungsspannung, PWR (grün) |
| LED rot, blinkend 2,8 Hz (Leitungs-, Sensorfehler am Ein- oder Ausgang, ERR) | |
| LED rot, blinkend 1,4 Hz (Simulationsbetrieb, ERR) | |
| LED rot, dauerhaft an (Modulfehler, ERR) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 106,4 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Hinweis | zusätzlich EN 61326 |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Zertifikat | IBExU 09 ATEX 1030 |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | IECEx IBE 09.0002X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| Zertifikat | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Kennzeichnung | [Ex ia] IIC/IIB |
| Zertifikat | 17-KA4BO-0415X |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Kennzeichnung | C, EMC1 |
| Zertifikat | GL 86 644-10HH |
| EAC Ex | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Zertifikat | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2865586 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1215 |
| GTIN | 4046356160513 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 165 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 165 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmieradapter 2811271
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulträger 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulträger 2902932
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
Ihre Vorteile
Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Eingang für Widerstandsthermometer und Widerstandsgeber, [Ex ia] IIC
Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Galvanische 3-Wege-Trennung
Statusanzeige für Versorgungsspannung, Leitungs-, Sensor- und Modulfehler
Konfiguration über Software (FDT-DTM): Sensortyp, Anschlusstechnik, Messbereich, Messeinheit, Filter, Alarmsignal und Ausgangsbereich
Ausgang: 0 mA ... 20 mA oder 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg