MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I
-
Speisetrennverstärker
2865382
Ex i-Messumformer-Speisetrennverstärker, 2-kanalig, HART-transparent. Speist Ex i 2-Leiter-Messumformer und überträgt das 4 mA ... 20 mA-Signal aus dem Ex-Bereich in den sicheren Bereich. Galvanische 5-Wege-Trennung, Schraubanschluss, bis SIL 3, PL.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Speisetrennverstärker |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Anwendung | Analog IN |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Galvanische Trennung | 5-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Signalübertragungsverhalten | In = Out |
| Sprungantwort (10-90%) | < 1,3 ms (bei Sprung 4 mA ... 20 mA) |
| Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | < 0,1 % (vom Endwert 20 mA) |
| Übertragungsfehler typisch | < 0,05 % (vom Endwert 20 mA) |
| Galvanische Trennung | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang, Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Sichere Trennung |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 265 Veff |
| Galvanische Trennung Eingang/Versorgung IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 265 Veff |
| Galvanische Trennung Ausgang 1/Ausgang 2/ Versorgung | |
| Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | < 100 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Verlustleistung | < 1,4 W (24 V DC / 20 mA) |
| Leistungsaufnahme | ≤ 2,4 W |
| Signal: Strom | |
| Beschreibung des Eingangs | eigensicher |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Eingangssignal | Strom |
| Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Transmitterspeisespannung | > 16 V (20 mA) |
| Unter- / Überlastsignalbereich | 0 mA ... 24 mA |
| Signal: Strom | |
| Beschreibung des Ausgangs | Stromausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA (aktiv) |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 450 Ω (20 mA) |
| ≤ 375 Ω (24 mA) | |
| Ausgangsverhalten im Fehlerfall | < 3,6 mA (Bei Leitungsbruch am Eingang (nach NE 43)) |
| > 22,5 mA (Bei Leitungskurzschluss am Eingang (nach NE 43)) | |
| Unter- / Überlastsignalbereich | 0 mA ... 24 mA |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Prüfbuchse | |
| Durchmesser max | 2,3 mm |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-Stromkreise (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 25,2 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 93 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 587 mW |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| I (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 40 mH / 4,8 µF |
| IIA (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 26 mH / 2,9 µF |
| IIB (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 14 mH / 820 nF |
| IIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 3 mH / 107 nF |
| IIA (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
| IIB/III (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
| IIC (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
| I (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
| Datenkommunikation (Bypass) | |
| HART-Funktion | HART-Transparenz |
| Unterstützte Protokolle | HART |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 112,5 mm |
| Tiefe | 113,7 mm |
| Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage) |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m) | |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (Die technischen Daten beziehen sich auf Höhenlagen ≤2000 m über NN. Für Höhenlagen >2000 m über NN siehe Datenblatt.) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m) | |
| Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Derating) | |
| Bemessungsisolationsspannung | 190 V AC (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| 110 V DC (Versorgung, Eingang / Ausgang) | |
| Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m) | |
| Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Derating) | |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 V AC/DC (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m) | |
| Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Derating) | |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 V AC/DC (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Hinweis | zusätzlich EN 61326 |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Zertifikat | BVS 10 ATEX E 143 X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Zertifikat | IECEx BVS 10.0097X |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | 2022122316115972 |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | IS for Class I, II, III Div 1 |
| Class I, Div. 2 | |
| Zertifikat | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Kennzeichnung | [Ex ia] IIC/IIB |
| Zertifikat | 17-KA4BO-0401X |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Kennzeichnung | d |
| INMETRO | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | DNV 18.0139 X |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Galvanische Trennung | 5-Wege-Trennung |
| GB Standard | |
| Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2865382 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1211 |
| GTIN | 4046356160407 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 239,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 163,8 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | e8d8e556-1cfe-4ea3-bd07-ba5ccfb51728 |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Tragschienen-Busverbinder 1136500
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Modulträger 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Zubehör 1831016
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Stecker-Set 1584378
Ihre Vorteile
2-kanalig
Eingang: 4 mA ... 20 mA, eigensicher, [Ex ia], speisend
Ausgang: 4 mA ... 20 mA, aktiv
HART-fähig
Fehlersignalisierung nach NAMUR NE 43
Bis SIL 3 nach IEC/EN 61508
Galvanische 5-Wege-Trennung
Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Installation in Ex-Zone 2 zulässig
Steckbare Anschlussklemmen, Schraubanschlusstechnik, mit integrierten Steckbuchsen für HART-Kommunikatoren
Gehäusebreite: 12,5 mm
Geringe Verlustleistung
Hohe Übertragungsgenauigkeit
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg