MCR-SL-C-U-U-DC-ZF
-
Trennverstärker
2864697
MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Zugfederanschluss, Eingangssignal: 0 ... 10 V/± 10 V, Ausgangssignal: 0 ... 10 V/± 10 V.Ersatzartikel: 2902043 MINI MCR-2-U-U-PT.
Produktdetails
| Produktfamilie | MINI Analog |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V AC/DC |
| Galvanische Trennung | Basisisolierung nach EN 61010 |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Grenzfrequenz (3 dB) | ca. 100 Hz |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 224 mW |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
| Sprungantwort (10-90%) | ca. 3,2 ms |
| Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
| Temperaturkoeffizient typisch | < 0,002 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (vom Endwert) |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V AC/DC |
| Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
| Stromaufnahme maximal | < 9 mA |
| Leistungsaufnahme | < 200 mW (bei 24 V DC) |
| Signal | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | nein |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Eingangssignal Spannung maximal | 30 V |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | ca. 100 kΩ |
| Signal | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | nein |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Ausgangssignal Spannung maximal | 12,5 V |
| Kurzschlussstrom | ca. 2 mA |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 10 kΩ |
| Ripple | < 20 mVSS (an 10 kΩ) |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 93,1 mm |
| Tiefe | 102,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | PBT |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| Kennzeichnung | GL EMC 2 D |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Bemerkung | Es sind Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 15 % |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 15 % |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 15 % |
| Galvanische Trennung | Basisisolierung nach EN 61010 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2864697 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1131 |
| GTIN | 4017918974909 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 80,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 62,8 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Geringe Leistungsaufnahme
Preisgünstige Alternative zu konfigurierbaren Trennverstärkern
Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
3-Wege-Trennung
Feste Signalkombinationen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg