ILB IB 24 DI16 DO16 - I/O-Modul
2862385

Inline, Block IO, INTERBUS, Inline-Schirmstecker, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

16 digitale Eingänge
16 digitale Ausgänge
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 125 mA
Maximal zulässiger Laststrom aus der Klemme: 2 A
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Gesamtstrom der Klemme: 8 A
Diagnose- und Statusanzeigen