IB IL INC-PAC
-
Inline-Funktionsklemme
2861849
Inline-Positionierklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 1 Inkrementalwertgeber-Eingang, 4 digitale Eingänge 24 V DC, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, 500 mA, 3-Leiter-Anschlusstechnik
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Inbetriebnahme durch Hand-vor-Ort-Betrieb
Integrierte Überwachungsfunktionen
5 V- und 24 V-Geberversorgung inkl. Überwachung
24 V-Sensorversorgung inkl. Überwachung
Getriebelose- und Reibungskompensation
Übersetzungsfaktor parametrierbar
3 digitale Eingänge
4 digitale Ausgänge
Positionserfassung über symmetrische oder asymmetrische Inkrementalwertgeber mit oder ohne Z-Spur
Software-Endschalter