Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie hat einen Relais-Wechslerkontakt, der potenzialfrei herausgeführt ist.
IB IL 24/230 DOR1/W
-
Inline-Klemme
2836434
Inline-Digital-Ausgabeklemme, ohne Zubehör, 1 Relais-Wechslerkontakt-Goldkontakt, 5 - 253 V AC, 3 A
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Diagnose- und Statusanzeigen
Gesamtstrom der Klemme: 3 A
Potenzialfreier Anschluss für einen Aktor
Sichere Trennung
Nennstrom am Ausgang: 3 A