PI-EX-NAM/TO
-
Signaltrenner
2835574
Ex i Binär Eingang: NAMUR-Trennschaltverstärker. Zum Betrieb von Näherungsinitiatoren und Schaltern im Ex-Bereich. Die Binärsignale werden in den sicheren Bereich übertragen. Transistorausgang (aktiv), Leitungsfehlererkennung. Galvanische Trennung.
Produktdetails
| Bestellhinweis: | Das Elektronikmodul wird in eine Grundklemme gesteckt. |
| Anwendung | Digital IN |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
| Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert, nach EN 50020 / EN 60079-11) |
| Galvanische Trennung Eingang/Versorgung | |
| Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert, nach EN 50020 / EN 60079-11) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | 25 mA |
| Leistungsaufnahme | max. 0,6 W (24 V) |
| Signal: NAMUR | |
| Beschreibung des Eingangs | eigensicher |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Verwendbare Eingangsquellen | NAMUR-Näherungsinitiatoren (IEC/EN 60947-5-6) |
| potenzialfreie Schaltkontakte | |
| widerstandsbeschaltete Schaltkontakte | |
| Schaltschwelle "0"-Signal Strom | < 1,2 mA (sperrend) |
| Schaltschwelle "1"-Signal Strom | > 2,1 mA (leitend) |
| Leitungsfehlererkennung | ein-/ausschaltbar über Schalter |
| Leerlaufspannung | 8,2 V DC ±10 % |
| Schalten: Transistor | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | invertierbar über Schiebeschalter |
| Dauerlaststrom | 100 mA (kurzschlussfest) |
| Signal | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Ausgangssignal Spannung maximal | UA = UB - 2 V |
| Schaltverhalten | invertierbar über Schiebeschalter |
| Schaltfrequenz | max. 1,2 kHz (DC) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 10,6 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 33 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 86 mW |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 250 V AC |
| IIA: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 230 mH / 72 µF |
| IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 110 mH / 16,2 µF |
| IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 30 mH / 2,3 µF |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
| LED gelb (Statusanzeige) | |
| LED rot (Leitungsfehler) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,4 mm |
| Höhe | 79 mm |
| Tiefe | 118,4 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PBT und Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (siehe Datenblatt) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | PxCIF07ATEX2835341X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | beantragt |
| EAC Ex | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| Zertifikat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | NAMUR-Empfehlung NE 21 |
| Artikelnummer | 2835574 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918894863 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 93,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 90,8 g |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg