PLC-RSC- 24UC/ 1/S/L - Schalter
2834876

PLC-INTERFACE mit Schalter (Bedienung: Schraubendreher) für die Funktionen "Manuell, Null und Automatik", mit Schraubanschluss und integriertem Leistungskontaktrelais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Nur 6,2 mm schmal
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Potenzialfreier Rückmeldekontakt
Max. Schaltstrom 6 A
Schraub- und Push-in-Anschluss