FL CAT5 PATCH 7,5
-
Patch-Kabel
2832616
Patch-Kabel, CAT5, vorkonfektioniert, 7,5 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Produktfamilie | RJ45 STANDARD CAT5 |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Steckgesicht | RJ45 |
Durchgangswiderstand | ≤ 0,003 Ω (IEC 60603-7/IEC 60603-7) |
Nennspannung UN | 150 Veff |
Nennstrom IN | 1,5 A |
Übertragungsrate | 1 GBit/s |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1 GBit/s |
Mechanische Daten | |
Steckkraft pro Signalkontakt | 30,00 N |
Ziehkraft pro Signalkontakt | 50 N |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Außenmantel, Material | LSFROH |
Breite | 12,6 mm |
Höhe | 6,6 mm |
Länge | 40,05 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser max. | 6,2 mm |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Geschirmt | ja |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Schutzart | IP20 |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Leitungslänge | 7,50 m |
Leitungsaußendurchmesser | 5,50 mm |
Außenmantel, Material | LSFROH |
Einzelader, Anzahl Litzen | 8 |
Einzelader, Material | Cu Litze |
Einzelader, Querschnitt | 0,14 mm² |
Schirmung | SF/UTP |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Rauchgasdichte | nach IEC 61034 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-3C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-3C |
Rauchgasdichte | nach IEC 61034 |
Artikelnummer | 2832616 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | ABNABG |
GTIN | 4046356044103 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 264,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 264 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227593
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg