IB IL TEMPCON 300 UTH-2MBD-PAC
-
Inline-Funktionsklemme
2819833
Inline Temperaturregler, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), mit 8 Thermoelementeingängen, 8 binären Ausgängen, 1 Eingang zur Summenstromerfassung von Heizelementen, erweiterbar auf 30 Regelkreise, Übertragungsrate 2MBaud
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBit/s
Kann mit weiteren Temperaturerfassungsklemmen auf bis zu 30 Regelkreise erweitert werden.
Der Inline-Mehrkanal Temperaturregler ist ein frei parametrierbarer Slave für das Inline-Installationssystem.