MCR-T-UI-NC
-
Temperaturmessumformer
2814100
MCR-T-Modul, programmierbarer Temperaturmessumformer, unkonfiguriert, für Thermoelementsensoren und Widerstandsthermometer, in 2-, 3-, oder 4-Leitertechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Temperaturmessumformer |
| Kaltstellenfehler typisch | 1,5 K |
| Kaltstellenfehler maximal | ≤ 3 K |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,52 W |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Prüfspannung Eingang/Versorgung | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Temperaturkoeffizient maximal | ≤ 0,01 %/K |
| Temperaturkoeffizient typisch | 0,005 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (von maximaler Spanne, ± 6 mV bzw. ± 12 µA am Ausgang) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 40 mA |
| Stromaufnahme maximal | ≤ 60 mA |
| Signal | |
| Eingangssignal | Temperatur |
| Messen | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, unkonfiguriert |
| Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-Sensoren |
| Verwendbare Sensortypen (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| Temperaturmessbereich | abhängig vom verwendeten Sensortyp |
| Messbereichsspanne Temperatur | min. 20 K (RTD, außer CU10 - 100 K) |
| min. 50 K (TC, außer Typ B 100 K) | |
| Temperaturmessbereich: Pt-Sensoren (DIN / SAMA) | -200 °C ... 850 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Ni-Sensoren (DIN / SAMA) | -60 °C ... 180 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Cu-Sensoren (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (frei einstellbar) |
Temperaturmessbereich: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Cu 50 | -50 °C ... 200 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Cu 53 | -50 °C ... 180 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: KTY 81-110 (Philips) | -55 °C ... 150 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1760 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1760 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ C | -18 °C ... 2316 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ W | -18 °C ... 2316 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ HK | -200 °C ... 800 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (frei einstellbar) |
| Sensorspeisestrom | 250 µA (Widerstandsthermometer) |
| Widerstandsbereich linear | 0 Ω ... 8000 Ω (frei einstellbar, min. Messbereichsspanne 100 Ω) |
| mV-Signalbereich linear | -20 mV ... 2400 mV (frei einstellbar, min. Messbereichsspanne 10 mV) |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
| Überspannungsschutz 30 V DC | |
| Frequenz: | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | nein |
| Schalten: Transistor | |
| Beschreibung des Ausgangs | belastbar mit 100 mA, schaltet Versorgungsspannung (nicht kurzschlussfest); gesperrt bei auftragsgebundener Konfiguration, ansonsten über MCR/PI-CONF-WIN frei programmierbar |
| Dauerlaststrom | 100 mA |
| Ausgangsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (schaltet Versorgungsspannung, nicht kurzschlussfest) |
| Signal: Spannungs-/Stromausgang | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, unkonfiguriert |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Ausgangssignal Spannung maximal | ± 12 V |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Ausgangssignal Strom maximal | 24 mA |
| Ausgangsspannungsbereich bei Drahtbruch | -12 V ... 12 V |
| Ausgangsspannungsbereich bei Messbereichsüber-/unterschreitung | -12 V ... 12 V |
| Ausgangsstrombereich bei Drahtbruch | 0 A ... 24 mA |
| Ausgangsstrombereich bei Messbereichsüber-/unterschreitung | 0 A ... 24 mA |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 10 kΩ |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 500 Ω |
| Ripple | < 20 mVSS |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
| Auflösung D/A-Wandler | ± 12 Bit |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| Kennzeichnung | DNV GL |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2814100 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918139421 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 140,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 118,5 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: ) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Frei programmierbar über MCR/PI-CONF-WIN
Mit Transistor-Schaltausgang
Wahlweise inverse Ausgangssignalbereiche
Für Widerstandsthermometer und Thermoelemente
Differenztemperaturen messen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg