MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A
-
Systemadapter
2811268
Acht MINI Analog-Signalkonverter mit Schraubanschlusstechnik können mittels Systemadapter und Systemverkabelung mit niedrigstem Verkabelungsaufwand und niedrigstem Verdrahtungsfehlerrisiko an eine Steuerung angebunden werden.
Produktdetails
| Polzahl | 16 |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Beschriftungsmöglichkeit | Zackband SS-ZB |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Stromtragfähigkeit | ≤ 1 A (je Kanal) |
| Übergangswiderstand | < 10 mΩ |
| Bemessungsisolationsspannung | 30 V AC |
| 50 V DC |
| Steuerungsebene | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 |
| Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 16 |
| Steckzyklen | ≥ 200 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Anschlussart | Federkontakt |
| Polzahl | 16 |
| Steckzyklen | 10 |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 50,4 mm |
| Höhe | 46,2 mm |
| Tiefe | 45,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstofftyp Gehäuse | PBT |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Kennzeichnung | GL EMC 2 D |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Vibrationsfestigkeit | ≤ 0,7g |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2811268 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK113Z |
| GTIN | 4046356152044 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 101,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 71,5 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
MINI MCR-SL-TB - Durchgangsklemme 2811420
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - Frontadapter 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - Frontadapter 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - Frontadapter 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - Frontadapter 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - Frontadapter 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - Frontadapter 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299372
Ihre Vorteile
Für bis zu acht Kanäle
Plug-and-Play
Einfache Aufsteckbarkeit an MINI Analog-Module mit Schraubanschlusstechnik
Zeitsparende Verdrahtungslösung durch einzigartiges Steckkonzept
Reduziert Verdrahtungsaufwand und Verdrahtungsfehler
SPS-seitige Systemverkabelung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg