MCR-VAC-UI-O-DC
-
Spannungsmessumformer
2811103
MCR-Spannungsmessumformer, für Wechselspannungen von 0..20 V AC bis 0..440 V AC, Ausgangssignal 0..10 V/0(4)..20 mA
Produktdetails
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Abgleich Span | ± 20 % |
| Abgleich Zero | ± 20 % |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V DC |
| Frequenzmessbereich | 45 Hz ... 400 Hz |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,8 W |
| Prüfspannung Ausgang/Versorgung | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang | 3,3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Eingang/Versorgung | 3,3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Sprungantwort (10-90%) | 250 ms |
| Temperaturkoeffizient typisch | 0,02 %/K (50/60 Hz) |
| Übertragungsfehler maximal | < 1,5 % (vom Endwert) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Stromaufnahme maximal | < 45 mA |
| Messen | |
| Beschreibung des Eingangs | 0 V - 370 V Eingang |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V ... 370 V AC |
| Eingangsspannung maximal | 440 V (ungeerdet) |
| 250 V (gegen Erde) | |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 370 kΩ |
| Impulsform | Wechselspannung |
| Messen | |
| Beschreibung des Eingangs | 0 V - 250 V Eingang |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V ... 250 V AC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 250 kΩ |
| Messen | |
| Beschreibung des Eingangs | 0 V - 170 V Eingang |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V ... 170 V AC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 170 kΩ |
| Messen | |
| Beschreibung des Eingangs | 0 V - 120 V Eingang |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V ... 120 V AC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 120 kΩ |
| Messen | |
| Beschreibung des Eingangs | 0 V - 80 V Eingang |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V ... 80 V AC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 80 kΩ |
| Messen | |
| Beschreibung des Eingangs | 0 V - 54 V Eingang |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V ... 54 V AC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 54 kΩ |
| Messen | |
| Beschreibung des Eingangs | 0 V - 36 V Eingang |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V ... 36 V AC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 36 kΩ |
| Messen | |
| Beschreibung des Eingangs | 0 V - 24 V Eingang |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V ... 24 V AC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 24 kΩ |
| Signal: Spannungsausgang | |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| Ausgangssignal Spannung maximal | 15 V |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | > 10 kΩ |
| Ripple | < 50 mVSS |
| Signal: Stromausgang | |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Ausgangssignal Strom maximal | 30 mA |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 500 Ω |
| Ripple | < 50 mVSS |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C (keine Betauung) |
| Höhenlage | < 2000 m |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | cULus |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2811103 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CM |
| Produktschlüssel | CMMB11 |
| GTIN | 4017918125400 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 204,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 204,5 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Nachfolgegerät MACX MCR-VAC-(PT) 2906239 mit 8 Messbereichen von 0 V ... 20 V AC bis 0 V ... 660 V AC, Ausgangssignale: 0 V ... 10 V / 0 (4) mA ... 20 mA
Einstellbare Spannungsbereiche
Bidirektionale Ausgangssignale
3-Wege-Trennung
ZERO/SPAN-Abgleich ±20 %
Werkzeugloses Parametrieren der Messwerte
Teach-in-Konfiguration des Messwertbereichs
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg