VAL-SQ SE 300-277/480Y /TS - Überspannungsschutz-Ersatzmodul Typ 2
2800380

Überspannungsschutzgerät für Wye-Konfigurationen mit 277/480 V AC als Geräteschutz für den Einspeisepunkt. Schützt über alle Phasen und Richtungen hinweg. Das NEMA-Gehäuse bietet einen Monitor mit Überspannungszähler, Status-LEDs und akustischem Alarm mit Fernmeldekontakt. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 360 kA-Überspannungsschutz.

Produktdetails







Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009
Filter für Sine Wave Tracking
Optionaler Schutz mit 10 Betriebsarten für sensible Elektronik