ASI IO ME DI 4 AB - Dezentrales I/O-Gerät
2741671

Digital Ein-/Ausgabegerät, Schutzart IP 20, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, inklusive COMBICON-Stecker

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

COMBICON-Anschlusstechnik für die Ein-/Ausgänge
COMBICON-Anschlusstechnik für AS-Interface
Baubreite: 12,5 mm
Optimiert für Tragschienenmontage