IBS RL 480 MLR R DIO6/1-LK - Motorschalter
2737384

Elektromechanischer Wendelast-Motorschalter für INTERBUS; LWL-Technik mit 500 kBaud, Eingänge (24 V DC), integriertem Motorschutzrelais (220 V AC bis 480 V AC, maximal 8 A), Sensoranschluss über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS mit Fiber Optic und Versorgungsspannung
M12-Steckverbinder für digitale Eingänge
COMBICON-Steckverbinder für Motorausgang
Umfangreiche Diagnosefunktionen incl. Motorstrom-Monitoring
Notbedienung am Gerät oder über externe Bedienelemente
Robustes Metallgehäuse