Die Produkte werden ausschließlich für den Export außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums angeboten.
FLM BT DIO 8/8 M12
-
Funkmodul
2736767
Wireless IO-Gerät, 8 digitale Eingänge, 8 dgitale Ausgänge, M12, Bluetooth V1.2; Frequenzband 2,4 GHz; 1 Funkinterface; WLAN-BlackChannelList; LEM; Sendeleistung max. 8 dBm
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Funkmodul |
Produktfamilie | Fieldline |
Bauform | modular |
Enthalten in Set | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
MTBF | 757 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
216 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) | |
Funkkarte | |
Anzahl | 1 |
Montagehinweis | fest eingebaut |
Modul | |
Bedarf an Parameterdaten | 4 Byte |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,4 W |
Versorgung: Modulelektronik | |
Anschlussart | M12-Rundsteckverbinder |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (Welligkeit eingeschlossen) |
Versorgungsstrom | < 100 mA |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 8 (doppelt belegt) |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | < 5 V |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | > 11 V |
Filterzeit | 500 µs |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 8 (doppelt belegt) |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz, rückspannungsfest |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
Antenne | |
Anzahl | 1 |
Anschlussart | SMA (male) |
Gewinn | 0 dBi (Antennengewinn) |
Funktionen | |
Funkzulassungen | Europa, weitere Länder im E-Shop |
Länderunterstützung | Australien (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) |
Kanada | |
Russland (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) | |
Schweiz | |
Singapur | |
Türkei | |
USA | |
Wireless | |
Benennung | Bluetooth |
Anschlussart der Antenne | SMA (female) |
Frequenzbereich | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-Band) |
Funkstandard | Bluetooth 1.2 |
Sendeleistung | 8 dBm (automatisch geregelt) |
Empfängerempfindlichkeit | -88,00 dBm |
Anschließbare Funkmodule | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 70,5 mm |
Höhe | 178,5 mm |
Tiefe | 50 mm |
Bohrlochabstand | 168 mm |
Farbe (Gehäuse) | anthrazitgrau (RAL 7016) |
Technische Daten | |
Bohrlochabstand | 168 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Luftdruck (Betrieb) | 795 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Wandmontage, optional auf Montageplatte |
Wandmontage | |
Montagehinweis | OMNI-Antenne wird mitgeliefert |
Artikelnummer | 2736767 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC663 |
GTIN | 4046356042666 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 442,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 310 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FL BT MOD IO AP - Funkmodul 2884758
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussystem-Kabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussystem-Kabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussystem-Kabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussystem-Kabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-Verteiler 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Steckverbinder 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Steckverbinder 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Steckverbinder 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Steckverbinder 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Steckverbinder 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Steckverbinder 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Software 2692377
-
FL WST BASIC - Software 2692254
-
FLM BT ID-PLUG M12 - Konfigurationsstecker 2736783
Ihre Vorteile
WLAN Koexistenzfunktionen AFH, LEM, Black Channel Listing
Parallelbetrieb vieler Bluetooth-Systeme
Extrem robust und zuverlässig
Einfache und schnelle Inbetriebnahme
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg