FLS CO M12 DIO 4/4 M12-2A - Dezentrales I/O-Gerät
2736071

Das Stand-Alone-Gerät für CANopen® hat 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge, je 2 A belastbar. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Direkt zugänglicher Adresscodierschalter
Durchgängiger Anschluss über M12-Steckverbinder
SPEEDCON-Schnellverriegelung
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und Überlastschutz
Flexible Zuführung der Spannungsversorgung