Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie ermöglicht den Betrieb handelsüblicher Peripheriegeräte mit serieller Schnittstelle an einem Bussystem.
IB IL RS 232
-
Inline-Funktionsklemme
2727349
Inline RS-232-Funktionsklemme, zur seriellen Datenübertragung, ohne Zubehör, 1 serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-232-Ausführung
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Bauform | modular |
Anzahl der Stecker | 2 |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Modul | |
ID-Code (dez) | 220 |
ID-Code (hex) | DC |
Längencode (hex) | 01 |
Längencode (dez) | 01 |
Prozessdatenkanal | 16 Bit |
Eingabeadressraum | 2 Byte |
Ausgabeadressraum | 2 Byte |
Registerlänge | 48 Bit |
Bedarf an Parameterdaten | 27 Byte |
Prüfstrecke | 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) 500 V AC 50 Hz 1 min |
5-V-Versorgung weiterführender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
RS-232-Schnittstelle / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
RS-232-Schnittstelle / 24-V-Versorgung (Peripherie) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
RS-232-Schnittstelle / Funktionserde 500 V AC 50 Hz 1 min | |
7,5-V-Versorgung (Buslogik) / 24-V-Versorgung (Peripherie) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
7,5-V-Versorgung (Buslogik) / Funktionserde 500 V AC 50 Hz 1 min | |
24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Versorgung | |
Peripheriespannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
Peripheriespannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Restwelligkeit | ± 1,2 V |
Stromaufnahme typisch | 155 mA |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
Stromaufnahme | max. 225 mA (alle Anschlüsse der seriellen Schnittstelle kurzgeschlossen) |
typ. 155 mA |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Inline-Lokalbus | |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
RS-232 | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Übertragungsgeschwindigkeit | 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (konfigurierbar) |
Datenbits | 7 oder 8 |
Stoppbits | 1 oder 2 |
Eingangspuffer | 4 kByte |
Ausgangspuffer | 1 kByte |
Maßzeichnung |
|
Breite | 24,4 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Farbe | grün |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % ... 85 % (im Bereich von -25 °C ... +55 °C sind geeignete Maßnahmen gegen erhöhte Luftfeuchtigkeit (> 85 %) zu treffen) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % ... 85 % (Eine leichte Betauung von kurzer Dauer darf gelegentlich am Außengehäuse auftreten, z. B. wenn die Klemme von einem Fahrzeug in einen geschlossenen Raum gebracht wird.) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2727349 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI151 |
GTIN | 4017918168070 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 126 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 135,1 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg