IB IL 24 DO 8 - Inline-Klemme
2726269

Inline-Digital-Ausgabeklemme, ohne Zubehör, 8 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 4-Leiter-Anschlusstechnik

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
Gesamtstrom der Klemme: 4 A
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Anschluss der Aktoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
8 digitale Ausgänge
Diagnose- und Statusanzeigen