Mit dem LWL-Übertragungssystem PSI-MOS-DNET... erschließt sich für den Anwender von DeviceNet™ und CANopen® die einfache und störsichere Vernetzung über Lichtwellenleiter. Busleitungskurzschlüsse wirken sich nur noch in dem betroffenen Potenzialsegment aus. Das bedeutet: Erhöhung der Gesamtverfügbarkeit plus höherer Flexibilität in der Auslegung der Bustopologie. Durch den Einsatz der LWL-Technik sind Stichleitungen, Stern- und Baumstrukturen möglich. Die mit 22,5 mm platzoptimierten Geräte der Baureihe PSI-MOS-DNET CAN/FO... verfügen über eine interne Backplane. Die maximal mögliche Netzausdehnung (Summe der Kupfer- und LWL-Leitungen) ist grundsätzlich von der verwendeten Datenrate abhängig.
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/BM
-
LWL-Umsetzer
2708054
LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet™, CAN, CANopen® bis 800 kbit/s, Basismodul, Schnittstellen: 1 x CAN, 1 x Alarm, 1 x LWL (FSMA), 660 nm, für Polymer-/PCF-Faserkabel
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Medienkonverter |
| Produktfamilie | PSI-MOS |
| Anwendung | Basismodul |
| MTBF | 409 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
| 82 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) |
| Galvanische Trennung | VCC // CAN |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2 W |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON) |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC (nach UL) |
| Stromaufnahme typisch | 100 mA (24 V DC) |
| Stromaufnahme maximal | 100 mA |
| Schalten | |
| Benennung Ausgang | Relaisausgang |
| Beschreibung des Ausgangs | Störmeldeausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Schaltspannung maximal | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| Grenzdauerstrom | 0,46 A |
| Versorgung | |
| Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON über Basismodul |
| Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitverzerrung, Eingang | ± 35 % (zulässig) |
| Bitverzerrung, Ausgang | < 6,25 % |
| Signal | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Daten: Optisch LWL | |
| Sendeleistung minimal | -6,2 dBm (980/1000 µm) |
| -16,9 dBm (200/230 µm) | |
| Übertragungslänge inkl. 3 dB Systemreserve | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km mit Schnellmontagestecker) |
| 800 m (F-K 200/230 10 dB/km mit Schnellmontagestecker) | |
| Anschlussart | F-SMA |
| Wellenlänge | 660 nm |
| Empfängerempfindlichkeit minimal | -30,2 dBm |
| Übertragungsmedium | Polymerfaser |
| PCF-Faser | |
| Daten: CAN-Schnittstelle, nach ISO/IS 11898 für DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Serielle Übertragungsrate | ≤ 800 kBit/s |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Übertragungslänge | ≤ 5000 m (abhängig von Datenrate und verwendetem Protokoll) |
| Abschlusswiderstand | 120 Ω (zuschaltbar) |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Dateiformat/Kodierung | Bit stuffing, NRZ |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
| LWL-Leitung | |
| Fasertypen | 200/230 µm |
| 980/1000 µm | |
| Polymerfaser | |
| PCF-Faser | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Betrieb: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Betrieb: 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
| ATEX, LWL-Schnittstelle | |
| Kennzeichnung | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Zertifikat | PTB 06 ATEX 2042 U |
| Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV |
| Luftentladung | ± 8 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Feldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 2 kV (5 kHz) |
| Signal | 2 kV (5 kHz) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Eingang | 0,5 kV (42 Ω) |
| Signal | 1 kV (2 Ω) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
| Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2708054 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK |
| Produktschlüssel | DNC213 |
| GTIN | 4017918943226 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 197,29 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 166,8 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | a45738db-6e43-44d4-9632-0193e6d1a84a |
Kompatible Produkte
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - LWL-Steckverbinder 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - LWL-Steckverbinder 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - LWL-Kabel 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - LWL-Kabel 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - LWL-Kabel 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - LWL-Kabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - LWL-Kabel 2799445
-
PSM-POF-KONFTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Konfektionierungswerkzeug 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Messgerät 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - LWL-Kupplung 2799416
-
SUBCON-PLUS-CAN - D-SUB-Busstecker 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUB-Busstecker 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUB-Busstecker 2306566
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
SAC-5P-920/... - Bussystem-Leitung 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB-Busstecker 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUB-Busstecker 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB-Busstecker 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - D-SUB-Busstecker 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB-Busstecker 2902326
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - LWL-Patch-Kabel 1402191
Ihre Vorteile
Durchrangierung der Versorgungsspannung über die Tragschienen-Busverbinder
Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken
Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1
Datenraten bis 800 kbit/s, Einstellung über DIP-Schalter
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg