Die D-SUB-Serie SUBCON-PLUS-CAN/... ist speziell für den Einsatz in CAN-Systemen. Sie erlaubt unter Feldbedingungen den komfortablen und schnellen Anschluss des ankommenden und weiterführenden Buskabels. Der Abschlusswiderstand ist in allen Ausführungen bereits integriert und kann über einen Schiebeschalter von außen zugeschaltet werden. Gleichzeitig wird das weiterführende Bussegment abgeschaltet. Dies erleichtert die segmentweise Inbetriebnahme und vermeidet Fehlterminierungen.
SUBCON-PLUS-CAN/AX
-
D-SUB-Busstecker
2306566
D-SUB-Stecker, 9-polige Buchse, axiale Ausführung mit zwei Kabelzuführungen, Bussystem: CAN, CANopen, SafetyBus-P; Pinbelegung: 2,3,7; Schraubanschlussklemmen
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Separate Klemmen für Busleitungen
Segmentweise Inbetriebnahme
Hohe Übertragungsrate
Konfektionierung unter Feldbedingungen
Kabelzuführung flexibel wählbar
Hohe EMV-Sicherheit
Geeignet für Buskabel gemäß CiA Draft Recommendation 303-1 mit einem Außendurchmesser von 8 mm
Zuschaltbarer Abschlusswiderstand