Die leistungsfähigen Kompaktsteuerungen der 400er-Klasse vom Typ S-MAX sind überall dort einsetzbar, wo eine hohe Performance für komplexe Applikationen gefordert wird. Alle S-MAX-Steuerungen sind optimal in das PROFINET-System integriert. Aufgrund der hohen Performance dieser Kompaktsteuerung können umfangreiche Automatisierungsaufgaben mit hoher Geschwindigkeit abgearbeitet werden.
S-MAX 400 CE PN II
-
Steuerung
2700829
Leistungsfähige Kombination aus PC-Plattform und SPS mit INTERBUS-Feldbusmaster, ohne Display, Windows CE.NET und PROFINET mit Pentium M 1,4-GHz-Prozessor
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Integrierter Webserver zur Visualisierung mit WebVisit
FTP-Server
Flash File-System
Vollwertiger Feldbus-Master (8192 I/O-Punkte)
Engineering mit PC Worx (IEC 61131-3)
Integrierten PROFINET-Controller und PROFINET Device
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
Integrierte Ethernet-Schnittstelle