WP 06T - Webpanel
2913645

Webpanel mit 14,5 cm (5,7") grafikfähigem TFT-Display, 320 x 240 Pixel, 1x Ethernet, 2x USB und integriertem Micro-Browser

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
Einfacher Gerätetausch - Das Visualisierungs-Projekt ist auf der SPS (Webserver) gespeichert
Microbrowser (WebVisit Client) standardmäßig in allen Geräten integriert
Display in Größen von 8,9 cm (3,5") bis 38,1 cm (15") verfügbar
Kurze Inbetriebnahmezeit
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
Geringe Wartungskosten, da Projekte nur einmal angepasst werden müssen