PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP
-
Koppelrelais
2700582
Koppelrelais für SIL 3 High- und Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Signale an die Peripherie, Weitbereichseingang 24 V...230 V, 2 Freigabestrompfade (1x bis 60 V, 1x bis 250 V) 1 Rückmeldestrompfad, Safe-State-Off-Anwendungen, steckbare Push-in-Klemme
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produktfamilie | PSRmini |
| Anwendung | Sicher Ausschalten |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Ex | |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | < 100 ms (bei Ansteuerung A1 bei Us) |
| Rückfallzeit typisch | < 200 ms (bei Ansteuerung A1 bei Us) |
| Wiederbereitschaftszeit | < 500 ms |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 5,7 W (bei US = 42 V AC, IL² = 72 A²) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehäuse |
| Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 2,5 kV zwischen (93/94) und (31/32, 24V/GND) | |
| Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV: zwischen (A1/A2) und (13/14) und (31/32, 24V/GND) zwischen (A1/A2) und (93/94) zwischen (13/14) und (93/94) |
|
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | 75 mA (24 V DC) |
| 34 mA (48 V DC) | |
| 97 mA (42 V AC) | |
| 28 mA (120 V AC) | |
| 16 mA (230 V AC) | |
| Leistungsaufnahme an US | 1,8 W (bei DC) |
| 2,1 W (bei AC) | |
| Scheinleistung | typ. 4,1 VA |
| Einschaltstrom | typ. 16 A (Δt < 100 µs bei Us) |
| < 5 mA (an den Klemmen 24V/GND bei UD) | |
| Filterzeit | 10 ms (24 V DC, A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us ) |
| max. 1,5 ms (an A1-A2; Testpulsbreite; bei 24 V DC) | |
| 7,5 ms (an A1-A2; Testpulsrate; bei 24 V DC) | |
| Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor 275 V |
| Versorgung | |
| Benennung | 24V/GND |
| Diagnoseversorgungsspannung UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Eingangsstrom an UD | < 5 mA (an den Klemmen 24V/GND bei UD) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode 33 V |
| Verpolschutz | |
| Relais: Freigabestrompfade (13/14, 93/94) | |
| Beschreibung des Ausgangs | jeweils 2 NO in Reihe, unverzögert, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 2 (sicherheitsgerichtet) |
| Kontaktausführung | 2 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (13/14) | |
| max. 60 V AC/DC (93/94) | |
| Schaltleistung | min. 60 mW |
| Einschaltstrom | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 4 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (230 V (AC 15)) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A (Derating beachten) |
| Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
| Relais: Rückmeldestrompfad (31/32) | |
| Beschreibung des Ausgangs | 2 NC in Reihe, unverzögert, potenzialfrei/nicht potenzialfrei, je nach Applikation |
| Anzahl der Ausgänge | 1 (sicherheitsgerichtet) |
| Kontaktausführung | 1 Rückmeldestrompfad |
| Kontaktmaterial | AgCuNi, + Au |
| Schaltspannung | min. 3,3 V AC/DC |
| max. 26,4 V DC | |
| Schaltleistung | min. 3,3 mW |
| Einschaltstrom | min. 1 mA |
| max. 100 mA | |
| Grenzdauerstrom | 100 mA |
| Ausgangssicherung | 150 mA flink |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Statusanzeige | 1 x LED (grün), 1 x LED (gelb) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (gelb) |
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 117,4 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopp-Kategorie | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN 50156-2 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Referenz IEC 61508) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % des gesamten SIL) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % des gesamten SIL) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Zertifikat | UL 22 ATEX 2912X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx UL 22.0037X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | cULus |
| Zertifikat | E140324 |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Zertifikat | E360692 |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Umweltsimulationstest | |
| Kennzeichnung | G3 |
| Zertifikat | ISA-S71.04 |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Zertifikat | 2022122304115695 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 2700582 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA182 |
| GTIN | 4046356916370 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 254 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 226,5 g |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | bd9a471c-8f09-4942-9e6f-a14a5c8fb63d |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis SIL 3 nach IEC 61508
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
Einfacher Proof-Test nach IEC 61508
Schmale Bauform
Weitbereichseingang
Korrosionsschutz durch Schutzlackierung der Leiterplatte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg