PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SC
-
Sicherheitsrelais
2700574
Sicherheitsrelais für Zweihandsteuerungen nach ISO 13851 Typ IIIC, bis SIL 3, Cat. 4, PL e, Gleichzeitigkeitsüberwachung < 0,5 s, 2 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produktfamilie | PSRmini |
| Anwendung | Zweihandsteuerung |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | < 50 ms |
| Rückfallzeit typisch | < 10 ms (bei Ansteuerung über S12/S22) |
| < 5 ms (bei Unterbrechung über A1; eine applikative Absteuerung über A1/A2 ist nicht zulässig) | |
| Wiederanlaufzeit | < 2 s (Boot-Zeit) |
| Wiederbereitschaftszeit | < 500 ms |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 5,09 W (bei US = 30 V, IL² = 72 A²) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| 250 V AC | |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehäuse |
| Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV: zwischen (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S35, M1) und Freigabestrompfad (13/14) zwischen (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S35, M1) und Freigabestrompfad (23/24) zwischen den Freigabestrompfaden untereinander |
|
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 40 mA |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 0,96 W |
| Einschaltstrom | typ. 20 A (Δt = 10 µs bei Us) |
| Filterzeit | 10 ms (Für die Logik. An A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us ) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
| Verpolschutz für Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung | |
| Digital: Sensorkreis (S12, S22) | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Einschaltstrom | < 10 mA (bei Us/Ix an S12/S22) |
| Gleichzeitigkeit | < 0,5 s |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Stromaufnahme | < 4,2 mA (bei Us/Ix an S12/S22) |
| Digital: Rückführkreis (S35) | |
| Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Einschaltstrom | < 5,5 mA (typ. bei US) |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Spannung an Eingangs-, Start- und Rückführkreis | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Stromaufnahme | < 5,1 mA (typ. bei US) |
| Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24) | |
| Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete Schließerkontakte |
| Anzahl der Ausgänge | 2 (unverzögert) |
| Kontaktausführung | 2 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 (Freigabestrompfad) |
| Schaltspannung | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 60 mW |
| Einschaltstrom | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | 0,1 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 6 A gL/gG (Schließer) |
| Melden: M1 | |
| Beschreibung des Ausgangs | PNP |
| nicht sicherheitsgerichtet | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 (digital, PNP) |
| Spannung | 22 V DC (Us - 2 V) |
| Strom | max. 100 mA |
| Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 1 ms bei Us) |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Statusanzeige | 5 x LED Bi-Colour |
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 112,2 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | gelb |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopp-Kategorie | 0 |
| Typklasse | IIIC |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -35 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 2700574 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA181 |
| GTIN | 4046356966979 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 165,85 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 132,73 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
Typ IIIC nach ISO 13851
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
2 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
Automatische Aktivierung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg