RAD-NAM4-IFS - I/O-Erweiterungsmodul
2316275

Radioline - I/O-Erweiterungsmodul, 4-kanaliges NAMUR-Digitaleingabemodul zur Verwendung in Radioline- und PROFIBUS PA MUX I/O-Systemen. Erfüllt die NAMUR-Norm EN 60947-5-6 zu Näherungsinitiatoren und kommuniziert mit den Kopfstationen für Radioline-Systeme und dem FB-MUX/HS...PA über den auf der Tragschiene installierten T-BUS-Verbinder. Dieses Modul besitzt eine Kanal-zu-Kanal-Trennung.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails










Ihre Vorteile

Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
Einfacher Modulaustausch auch während des Betriebs (Hot-Swap)
Einfache Inbetriebnahme über Rändelrad
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2