PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC
-
Meldesystem
2313513
SMS-Fernwirk- und Meldesystem zur Montage auf EN-Tragschiene. Installationseinbaugerät nach DIN 43880. 6 digitale Eingänge und 4 Relaisausgänge. Versorgungsspannung 240 V AC. Lieferumfang: SMS-Relais, Antenne, Software, RS-232-Kabel.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
GSM-Mobilfunknetz: 850, 900, 1800 und 1900 MHz
RS-232-Konfigurationsschnittstelle
Schalten der Ausgänge für eine vordefinierte Zeit
Benachrichtigung per SMS bei Statusänderung am Eingang
SMS-Zustandsabfrage aller Ein- und Ausgänge
SMS-Relais zur Fernsteuerung der Ausgänge
Integriertes Telefonbuch für bis zu 50 Rufnummern
Max. 5 Empfänger pro SMS-Nachricht
Installationseinbaugerät nach DIN 43880
Passwortschutz
Alarmierung bei Spannungsausfall per SMS
Einfache Konfiguration am PC ohne Programmierkenntnisse
Weltweit einsetzbar
Mitgelieferte Konfigurations-Software und Programmierkabel