HBUS 161,6-16P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder
2278555

Montageart Tragschienenmontage

Tragschienen-Busverbinder, Farbe: schwarz, Nennstrom: 3 A (Summenstrom max. 25 A), Bemessungsspannung (III/2): 30 V, Polzahl: 16, Artikelfamilie: BC 161,6.., Rastermaß: 2,54 mm, Montage: Tragschienenmontage, Verriegelung: ohne

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Platzsparender Einbau unter dem Gehäuse in der Tragschiene
Schnelle Modul-zu-Modul-Kommunikation ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand
Für jede Baubreite einen Tragschienen-Busverbinder