MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08-LR - Leiterplatten-Grundleiste
1809322

Produktlinie COMBICON Connectors M
Querschnitt 2,5 mm2
Rastermaß 5,08 mm
Montageart Wellenlöten
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: MSTBVA 2,5/..-G-LR, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,9 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Lock-and-Release-Verriegelung, Befestigungsart: Lock & Release, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel
Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung