PV-C1M-S 2,5-6 (-)
-
Steckverbinder
1789834
Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Federkraft