PV-C1F-S 2,5-6 (+) - Steckverbinder
1789821

Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Federkraft

Produktdetails








Kompatible Produkte