PTSM 0,5/ 4-HV-2,5-THR R32 - Leiterplatten-Grundleiste
1778573

Produktlinie COMBICON Connectors XS
Querschnitt 0,5 mm2
Montageart THR-Löten / Wellenlöten
Verpackungsart Gurt in 32 mm Breite

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 0,5 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: PTSM 0,5/..-HV-THR, Rastermaß: 2,5 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON PTSM, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 32 mm Breite

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte