VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40055394Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19870326Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
125 V | 10 A | 30 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |