HC-B 16-ESTZ
-
Kontakteinsatz
1687891
HEAVYCON-Steckergehäuse, Serie B16, 16-polig, Zugfederanschluss
Produktdetails
Allgemein | Für HEAVYCON-ADVANCE und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B16 |
Montagehinweis | Für Gehäuse der Bauform B16 / B32. Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden. |
Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
Serie | HC-B |
Bauform | B16 |
B32 | |
Polzahl | 16 |
Steckgesicht | 16+PE |
Kontaktnummerierung | 1 - 16 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34 mm |
Höhe | 35,5 mm |
Länge | 84,5 mm |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Zugfederanschluss |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm ±1 mm |
Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Bemessungsstrom | 16 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
Artikelnummer | 1687891 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ABC |
GTIN | 4017918849627 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 84,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 84,72 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-B-3PE - PE-Vervielfacher 1644326
-
HC-CBU - Kodierelement 1676860
-
HC-CB - Kodierbolzen 1772722
-
HC-B-ZG - Zugentlastungschelle 1685327
-
HC-B-ZS - Zugentlastungschelle 1685330
-
HC-CST - Kodierelement 1676857
-
HC-SMR-B16 - Tragschienen-Montagerahmen 1687972
-
HC-SMP 125-B16-AMQ - Tragschienen-Montagerahmen 1660973
-
HC-B 24-ADP-B 16-GY - Adapterplatte 1660449
-
HC-B 16-ANDOCK - Andockrahmen 1586138
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg