SACB-6Q/4P-L-SC
-
Verteilerbox
1662942
Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 4, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: Federkraftanschluss 180°, Schirmung: nein
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Hinweis zur Anwendung | Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
Produkttyp | Verteilerbox |
Anwendung | Standard |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Steckplätze | 6 |
LED | ja |
Lokale Diagnose | |
Überwachte Funktion | Versorgungsspannung je Modul |
optische Darstellung | LED grün |
Betriebsspannung maximal Umax | 30 V DC |
Lokale Diagnose | Versorgungsspannung je Modul LED grün |
Statusanzeige I/O LED gelb | |
Nennspannung UN | 24 V DC |
Bemessungsstrom gesamt | 12 A |
Strombelastbarkeit je Pfad max. | 4 A |
Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
Leiteranschluss | |
Anschlussart Sensor/Aktor | QUICKON |
Anschlussquerschnitt Signalleitung flexibel | 0,14 mm² ... 1 mm² |
Anschlussquerschnitt Spannungsversorgung flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG Signalleitung flexibel | 26 ... 17 |
Anschlussquerschnitt AWG Spannungsversorgung flexibel | 24 ... 16 |
Abisolierlänge Signalleitung | 10 mm |
Abisolierlänge der Ummantelung | 70 mm (Stammleitung) |
Anzugsdrehmoment-Überwurfmutter | 2,5 Nm |
Anschlussbelegung | |
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
1-6 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-6 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-6 / 5 (PE) = PE |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 60 mm |
Höhe | 44 mm |
Länge | 168 mm |
Schlüsselweite Überwurfmutter | 22 mm |
Material Gehäuse | PA |
Material Vergussmasse | PUR |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Stahl/Kupfer |
Material Kontaktoberfläche | Sn |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Kontakt Stammkabelseite | CuZn |
Material Kontaktträger Stammkabelseite | PA 6.6 V0 |
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | NiSn |
Aderisolationsmaterial | PVC / PE |
Leitungsaußendurchmesser | 6,5 mm ... 9,5 mm |
Anschlussart | Federkraftanschluss |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
-25 °C ... 50 °C (beim Leitungsanschluss, die Angaben des Kabelherstellers sind ebenfalls zu beachten) |
Artikelnummer | 1662942 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF3DBC |
GTIN | 4017918137496 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 263 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 218,9 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - Dichtung 1680377
-
SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Dichtung 1680380
-
SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - Dichtung 1680393
-
Q-PROT 9/11 - Blindstopfen 1670235
-
Q SET-11/4 COD1 SACB-Q - Verschraubung-Set 1670743
-
UC-TMF 16 - Marker für Klemmen 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Marker für Klemmen 0824678
-
UC-TMF 16 YE - Marker für Klemmen 0819259
-
UC-TMF 16 YE CUS - Marker für Klemmen 0824684
-
QSS 22 - Steckschlüssel 1670206
-
SZK PZ1 VDE - Schraubendreher 1206450
-
TSD 25 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Werkzeug 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Schraubeinsatz 1212591
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Innovative und zeitsparende Konfektionierung mit Scheidklemmanschluss
Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg