LWL-Steckverbinder SC-RJ, IP20, duplex, mit Schnellanschlusstechnik, für Polymerfaser 980/1000 µm, für Einzeladerdurchmesser 2,2 mm
VS-SCRJ-POF-FA-IP20
-
LWL-Steckverbinder
1654879
LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, MM, Material: Metall, Anschlussart: Push-Pull, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz
Produktdetails
| Allgemein | Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre) |
| Anwendung | neutral |
| Bauform | SC-RJ |
| Polzahl | 2 |
| Steckgesicht | SC-RJ |
| Kabelabgang | gerade |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Dämpfung | ≤ 1,5 dB (Einfügedämpfung) |
| Übertragungsmedium | LWL |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | MM |
| Anschlussart | Push-Pull |
| Schraubengewinde | ja |
| Breite | 16,5 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Länge | 83 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Durchmesser Ferrule | 2,50 mm |
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Ferrule | Kupferlegierung |
| Material Gehäuse | Metall |
| Material Gehäuseoberfläche | vernickelt |
| Leitungstyp | Kunststofffaser |
| Leitungsaußendurchmesser | 2,2 mm ... 2,2 mm |
| Aderdurchmesser | 2,2 mm |
| Einzeladern, Durchmesser | 2,2 mm |
| Flammwidrigkeit | ja |
| LWL-Leitung | |
| Anzahl der Fasern | 2 |
| Faser | 980/1000 µm |
| Faserart | POF |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Dämpfung | ≤ 1,5 dB (Einfügedämpfung) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| IP20 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | 0 °C ... 50 °C |
| Flammwidrigkeit | ja |
| Verlegungsart | Innenbereich |
| Artikelnummer | 1654879 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABNIAA |
| GTIN | 4046356028844 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 17,35 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8,126 g |
| Zolltarifnummer | 85367000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170122 |
| ECLASS-15.0 | 19170122 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001122 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - LWL-Kabel 2744319
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - LWL-Kabel 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - LWL-Kabel 2744335
-
FL FOC PN-B-980/1000 - LWL-Kabel 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - LWL-Kabel 2313407
-
FOC-RUGGED-1012/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901548
-
FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901549
-
FOC-PN-B-1000/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901551
-
FOC-PN-C-1003/IP20/? - LWL-Patch-Kabel 2901552
-
FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901553
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJ-Buchseneinsatz 1652978
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - LWL-Zubehör 1407029
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - LWL-Zubehör 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - LWL-Zubehör 1656673
Ihre Vorteile
Kompakte Bauweise dank SC-RJ-Steckgesicht
Hervorragende Übertragungseigenschaften
Zur einfachen und schnellen Feldkonfektion oder Reparatur geeignet
Ohne kleben und polieren
Flexibel in der Anwendung dank wiederverwendbarer Steckverbinder
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg