DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum schnellen Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit CCS Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
EV-T2M4CC-DC125A-3,0M50ESBK00
-
DC-Ladekabel
1621592
CHARX connect, CCS Typ 2, DC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 3 m, schwarz, gerade, keine Flüssigkühlung, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-3, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente
Integrierte Temperatursensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten