Reparatur-Kit mit auswechselbarem Steckgesichtrahmen für DC-Fahrzeug-Ladestecker CCS Typ 2
CHARX T2CCS-MFC-M4X10-BIT
-
Reparatur-Kit
1582285
CHARX connect standard, CCS Typ 2, Reparatur-Kit, Zubehör, Gehäuse: schwarz, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit 5 Stück M4X10-Flachkopfschrauben mit Torx-Sicherheitsantrieb, mit speziellem Bit (867/4 IPR TORX PLUS® Bit, 20 IPR x 89 mm) für Sicherheitsschraubendreher, mit integriertem vorderen Teil der DC-Kontakte, für Austausch des Steckgesichtrahmens von Fahrzeug-Ladesteckern, IEC 62196-3