SAC-2P- 1,0-910/M12FSB
-
Bussystem-Kabel
1562275
Bussystem-Kabel, 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: B, Kabellänge: 1 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Polzahl | 2 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | B |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Polzahl | 2 |
Kodierungsart | B (invers) |
Leitungslänge | 1 m |
PROFIBUS [910] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 2 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFIBUS [910] |
Leiteraufbau | 1x2xAWG24/19 |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,13 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 2x 0,25 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 2,55 mm ±0,07 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 7,80 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | violett RAL 4001 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Füller | PP |
Material Aderisolation | Foam-Skin PP |
Einzelader, Farbe | rot, grün |
Gesamtverseilung | 2 Adern mit 2 Füllern zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | ≤ 78,6 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Wellenwiderstand | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Leitungs-Kapazität | nom. 30 pF/m |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 40 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 65 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 4000000, Biegeradius: 65 mm, Verfahrweg: 4,5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 3 m/s², Umgebungstemperatur: -20 °C ... 60 °C |
Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 80 mm, Verfahrweg: 4,5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 3 m/s², Umgebungstemperatur: -20 °C ... 60 °C | |
Schirmdämpfung | ≤ 0,049 dB/m (bei 16 MHz) |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
nach IEC 60754-1 | |
Flammwidrigkeit | UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1) |
UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
Sonstige Beständigkeit | adhäsionsarm |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
-20 °C ... 60 °C (bei Installation) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, Schleppketteneinsatz) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1562275 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 250 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CJC |
GTIN | 4046356304719 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 83,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 83 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg