SAC-2P-ASIFK/ 3,0-PUR/M12FS P
-
Bussystem-Kabel
1557303
Bussystem-Kabel, AS-Interface, 2-polig, geschirmt, Stecker gerade AS-i, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 3 m, mit Kunststoffrändel
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Sensorart | AS-Interface |
Polzahl | 2 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | AS-Interface |
Signalart/Kategorie | AS-Interface |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nennstrom IN | 2 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Außenmantel, Material | PUR |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade AS-i |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Kodierungsart | A (Standard) |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
TPU GF (Kontaktträger) | |
TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
Kunststoff (Verschraubung) |
Leitungslänge | 3 m |
Leitungstyp | PUR/PVC schwarz |
Signalart/Kategorie | AS-Interface |
Leitungsaußendurchmesser | 5,80 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Einzelader, Farbe | braun, blau |
Leitungsquerschnitt | 0,75 mm² |
Material Innenmantel | PVC |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
AWG Signalleitung | 18 |
Material Aderisolation | PVC |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-25 °C ... 70 °C (Flachkabelklemme) | |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1557303 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CBA |
GTIN | 4046356185059 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 176,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 176,9 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg