SACC-M12FS-5CON-PG 9-VA - Steckverbinder
1553271

Steckverbinder, Universal, 5-polig, Buchse gerade M12, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter