SAC-3P-M12MS/1,5-150/M12FR-2L
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1533550
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, strahlenvernetzt, orange RAL 2003, Stecker gerade M12, Kodierung: A, mit 2 LEDs, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, mit 2 LEDs, Kabellänge: 1,5 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 24 V |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | 2 LEDs |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Polzahl | 3 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt M12 |
Polzahl | 3 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 1,5 m |
PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange [150] | |
Maßzeichnung |
|
Polzahl | 3 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange [150] |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 3x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,05 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 4,40 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | orange RAL 2003 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | max. 57 Ω/km |
Nennspannung Kabel | 250 V (AC) |
Prüfspannung | 2000 V (50 Hz, 5 Minuten) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 13,5 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 53 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 44 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Flammwidrigkeit | nach DIN VDE 0472 Teil 804 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
Besondere Eigenschaften | silikonfrei |
strahlenvernetzt | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-40 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-50 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-40 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1533550 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CBA |
GTIN | 4017918992095 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 58,26 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 58,26 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg