SACC-M12FSB-5SC SH - Steckverbinder
1513596

Steckverbinder, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: B, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Federkraftanschluss: auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung