SAC-5P-M12MS CAN TR
-
Abschlusswiderstand
1507816
Abschlusswiderstand CANopen®/DeviceNet™ M12
Abschlusswiderstand CANopen®/DeviceNet™ M12
Produkttyp | Abschlusswiderstand |
Polzahl | 5 |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
45 mA (Ieff) | |
Allgemein | |
Abschlusswiderstand | 120 Ω ±1 % |
Leistungsaufnahme | ≤ 0,25 W |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Maßzeichnung |
|
Breite | 15 mm |
Höhe | 14,8 mm |
Länge | 56,3 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker) |
National Marine Electronics Association (Nationale Vereinigung für Marineelektronik) | |
Zertifikat | zugelassen |
Artikelnummer | 1507816 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1GVX |
GTIN | 4017918900410 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11,31 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8,09 g |
Zolltarifnummer | 85332100 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 19070403 |
ECLASS-15.0 | 19070403 |
ETIM 9.0 | EC000448 |
UNSPSC 21.0 | 32121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,3 kg CO2e |