VS-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FR SCO
-
Verteiler
1404485
AS-Interface Verteiler in Schutzart IP67 für 2 Flachleitungen, mit 2,0 m PUR-Rundleitung und angespritzter, gewinkelter, A-kodierter, 4-poliger M12 Buchse mit SPEEDCON
Produktdetails
Produkttyp | Netzwerk-Verteilerbox |
Polzahl | 4 |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Nennspannung UN | ≤ 35 V DC |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | AS-i Durchdringungstechnik |
Bussystem | AS-Interface |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | Verteiler seitlich AS-i Schraubverriegelung |
Polzahl | 4 |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
Material | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
TPE-U (Kontaktträger) | |
PA-GF (Gehäuse) | |
Edelstahl (Verschraubung) | |
Anzugsdrehmoment | 1,65 Nm (Verriegelungsschraube) |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON |
Polzahl | 4 (5) |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
TPU GF (Kontaktträger) | |
TPU (Griffkörper) | |
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Leitungslänge | 2 m |
PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 4,70 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,80 mm |
Gesamtverseilung | 4 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | ≤ 58 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 23,5 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 47 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 4000000, Biegeradius: 47 mm, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Schleppkettentauglich | ja |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
nach DIN EN 50267-2-1 | |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 (horizontal) |
nach UL 758/1581 FT2 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
hydrolyse- und mikrobenbeständig | |
bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
adhäsionsarm | |
abriebfest | |
Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
silikonfrei | |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
flexibel | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 75 °C |
-25 °C ... 75 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-5 °C ... 75 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 80 °C |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1404485 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1GFA |
GTIN | 4046356322317 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 96,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 94,5 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg