VS-ASI-J-Y-N-M12FS
-
Verteiler
1404414
AS-Interface Verteiler in Schutzart IP65/IP67/IP69k für 1 Flachleitung, mit gerader, A-kodierter, 2-poliger M12 Buchse
Produktdetails
Produkttyp | Netzwerk-Verteilerbox |
Polzahl | 2 |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Nennspannung UN | ≤ 35 V DC |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | AS-i Durchdringungstechnik |
Bussystem | AS-Interface |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | Verteiler AS-i Schraubverriegelung |
Polzahl | 2 |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
Material | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
TPE-U (Kontaktträger) | |
PA-GF (Gehäuse) | |
Edelstahl (Verschraubung) | |
Anzugsdrehmoment | 1,65 Nm (Verriegelungsschraube) |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Polzahl | 2 (5) |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
TPE-U (Kontaktträger) | |
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 75 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1404414 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1GFA |
GTIN | 4046356320665 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 29,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 27 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555745
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
SZK PH2 VDE - Schraubendreher 1205163
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg