TESTFOX M
-
Multimeter
1212208
Digitalmultimeter, für Gleich- und Wechselspannungmessungen, Durchgangs- und Widerstandsmessungen
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Durch das akustische und rot leuchtende Signal lassen sich Phasenspannungen genau erkennen
Kabelbrüche und defekte Lampen in offen liegenden Leitungen können von der Einspeiseseite der Phase bis zur Unterbrechungsstelle verfolgt werden
Geeignet für Wechselspannungs-, Widerstandsmessung sowie für Durchgangs- und Diodenprüfung
Unabhängig vom Zertifizierungsinstitut nach international gültigen Normen IEC/EN 61010 geprüft und zugelassen
Die Geräte können bei Spannungen bis 600 V Kategorie III bzw. 1000 V Kategorie II eingesetzt werden
Sie bieten professionellen Servicetechnikern und Betriebsingenieuren einen erhöhten Schutz und somit ein Höchstmaß an Sicherheit beim Arbeiten
Die Digitalmultimeter begeistern durch ihre Technik und überzeugen durch ihre Qualität
Die Geräte sind vielseitig anwendbar