NBC-M12FRY/15,0-94H - Hybridkabel
1146426

Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gewinkelt M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 15 m, Power with Ethernet (PWE)

Produktdetails








Kompatible Produkte