NBC-R4ACS/5,0-93K/OE - Patch-Kabel
1113178

Patch-Kabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PVC/PVC, verkehrsrot RAL 3020, Stecker gerade RJ45 / IP20, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Perfekt für Industrieapplikationen
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 100 Mbit/s (CAT5)